跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用钢、铁材质的轮体,轮径为100毫米,踏面宽度为25毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料。轮毂长度为14毫米,轴孔直径为20毫米,配备精密滚珠轴承(RS/2RS)。该轮子的静态承载能力为420千克,动态承载能力根据运行速度分为两个等级:在6千米每小时的速度下可承载170千克,在4千米每小时的速度下可承载210千克。该产品设计紧凑,性能稳定,适用于各类工业脚轮应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
ETY 100x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318852
S4 Materialnummer
199830222
Core attributes
Gehäusetyp
轮子
Tragfähigkeit bei 4 km/h
210 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
170 kg
Statische Tragfähigkeit
420 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.48 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 岸 A
Härte der Lauffläche (D)
42 岸 D
Material des Radkörpers
钢、铁
Material der Lauffläche
聚氨酯,铸造的
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
14 mm
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承 (RS/2RS)
Radfarbe
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能