跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用钢、铁材质的轮体,配备精密滚珠轴承(RS/2RS)。该轮子外径为80毫米,轮毂长度为14毫米,轴孔直径为20毫米。踏面宽度为25毫米,采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和承载能力。静载荷容量达320千克,动载荷容量为130千克(时速6公里/小时)或160千克(时速4公里/小时),能够满足各种工业应用场景的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
ETY 080x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318531
S4物料编号
199830220
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
160 kg
6 公里/小时的载重
130 kg
静态载重
320 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.38 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
钢、铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
20 mm
中心长度
14 mm
胎面宽度
25 mm
直径
80 mm
轮体宽度
25 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承 (RS/2RS)
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担