跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Elastech脚轮轮子是一款专业级的工业脚轮配件,采用钢板重型轮体设计,配备精密滚珠轴承以确保平稳运转。该轮子外径为160毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米,踏面宽度为50毫米。踏面采用弹性轮胎、无缝、硫化材料制造,具有优异的耐磨性和减震性能。在静载工况下,该轮子的最大承载能力为900千克;在动载工况下,以6千米每小时的速度运行时承载能力为450千克,以4千米每小时的速度运行时承载能力为540千克。该产品适用于各类工业运输设备和重型移动平台,能够满足苛刻的工作环境需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
SFP 160x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582322200
S4 Materialnummer
199830558
Core attributes
Gehäusetyp
轮子
Tragfähigkeit bei 4 km/h
540 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
450 kg
Statische Tragfähigkeit
900 kg
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1.12 kg
Produktname
Elastech
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
68 岸 A
Material des Radkörpers
钢板,重型
Material der Lauffläche
弹性轮胎,无痕,硫化
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承
Radfarbe
灰色/无标记
special-features-image
特殊功能