Технічні дані
Вантажопідйомність
60 - 100 kg
Корпус
Lenkrolle, Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Lenkrolle mit Radfeststeller, Lenkrollen mit Totalfeststeller
Кріплення
Plattenbefestigung, Gewindebefestigung, Bundstiftbefestigung l51 /B10
Діаметр колеса
75 - 150 mm
Тип колеса
Rad mit Präzisionskugellager, Rad mit Gleitlager
Найважливіші риси рицини "Левіна"
швидка збірка
швидше монтаж завдяки зручному Plug-in арматури
Easy рульове управління
подвійні кулькові підшипники поворотна головка.
ергономічний педаль ноги
легко дістатися до спрацьовування педалі і додаткове довге житло для ручного експлуатації.
оптимізована стабільність рульового управління
замок спрямований на поліпшення рульового управління навколо вигинів, а також переміщення по прямій лінії на великі відстані.
зручною колірної схеми
зелений педалі kickstop для замків спрямований замок і червоний педаль kickstop для повного блокування.
Змінні параметри припасування
широкий асортимент арматури в різних розмірах.
сертифікована провідність
провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду.
запобігає ненавмисного руху
замок з педалі kickstop для ручного експлуатації.
безпечної позиції
повний замок для одночасного блокування колеса і поворотного житла.
надійне сканування
анти-магнітний (повністю безметалний) для охоронних сканерів і магнітно-резонансної томографії.
низької вібрації транспорт
пружинний стовбурові фітинги та екстра-м'які колеса з хорошими амортизуючі властивостями.
анти-твіст установку
анти-твіст захист для ролики з направленим замком.
колір відповідності
кольори можуть бути адаптовані, щоб відповідати дизайну продукту.
унікальна форма
корпус з інтегрованою ниткою гвардії.
нагородами дизайн
нагороджені престижними призами міжнародного журі.
сертифікована якість
випробувано в нашій власній випробувальної лабораторії для відповідності європейським стандартам.
хімічно стійкі компоненти
нечутливим до багатьох засобів для чищення та хімічних речовин.
постійна стійкість до прання
всі металеві компоненти з нержавіючої сталі.
захисне ущільнення
колеса з запечатаним Підшипники для захисту від бризок води і бруду.
непорушна будівництво
надзвичайно високий амортизуючі.
сумісна версія
використовується в комерційних кухнях [DIN 18867 частина 8] і для харчової промисловості [Lerpac затвердження].
тихо працює
Soft колесо версії для тихого робочого середовища.
немаркувальний рух
колеса з зниженим стертість і трохи очищення вимога.
Non-фарбування операції
не-фарбування на контакт з підлогою протягом тривалих періодів.
ненебезпечні матеріали
відповідає RoHS і REACH правил. Не містить Поліциклічні ароматичні вугілля або хрому (VI).
низькоексплуатаційні колеса
нитка охоронців для безперешкодне функціонування з мінімальними очищенням зусиль.
незайманих стін
бампер, щоб уникнути пошкодження стін і околиць.
Продукт та підтримка
Пов’язані справи та компетенції