Тематичне дослідження
Castors досить сильні, щоб утримувати 63 000 кілограмів.
AVT EUROPE NV робить автоперевізники важких перевізників для пересування важких вантажів, таких як авіаційні деталі або залізничні вагони. Транспортери нагадують масивні мобільні платформи і оснащені інтелектуальним електронікою. Вони експлуатуються за допомогою пульта дистанційного керування і може перевозити навантажень до 100 тонн.
Вага вантажу транспортується рівномірно розподіляється по всіх ролики за допомогою повітряних подушок. Для цього ці вироби з важковагових вантажів оснащуються вантажами несучих і приводними колесами. Зокрема, несучі ролики завжди використовуються і беруть на основному навантаження. Привід роликів, навпаки, призначені для зниження на землю автоматично, як і при необхідності, і вони також допомагають встановити Транспортери в русі.
для AVT, важливо, що всі ролики мають порівняно невеликий діаметр, але все ще може витримати важкі навантаження до 12 тонн, а в русі і 20 тонн в той час як стаціонарні. Видатна роль у цьому відіграють видатні якості та Максимальна міцність. Вища якість і відмінна міцність також є ключовими факторами, оскільки Транспортери поставляються для різних компаній, у тому числі великі імена, як Daimler, Airbus і ядерних досліджень Інституту, ЦЕРН. Ці компанії повинні забезпечувати надійний транспортний сервіс для надзвичайно високоякісних товарів
вибіркових клієнтів авт очікують на життя 20 років і гарантія 2 роки. Таким чином, наше завдання полягає в наданні ролики, які задовольняють цей різноманітний набір вимог без будь-яких сумнівів.
, щоб впоратися з крайніми умовами експлуатації, наші Omikron Quadro ролики були використані. ці ролики характеризуються спеціальним дизайном, який має два колеса вліво і два колеса праворуч від центру. Це дає їм більш високу несучих потужностей. Однак, в той же час, точка навантаження є низькими, що в обмін дозволяє застосовувати вагу, щоб бути краще розподілені по більшій області контакту.
тому вони особливо легко керма навіть під важким навантаженням. Це пояснюється тим, що контробертання коліс навколо загального центру робить Прокат і поворотна стійкість значно нижче, ніж опір камінофори, що містять тільки одне колесо. Цей Диференціальний ефект дає Omikron Quadro незрівнянна спритність.
колесо був замовний і розроблений в тісній співпраці з AVT персоналу. Колесо має діаметр 400 міліметрів і загальну висоту 500 міліметрів. Ще однією важливою перевагою є те, що всі запущені поверхні є поліуретановими, що добре для обробки характеристик і просто на підлозі. В результаті розгляду в повному обсязі завдань під рукою, ми змогли забезпечити AVT з розумним рішенням, в якому всі компоненти прекрасно скоординовані один з одним.
Maarten Van Looveren, Генеральний директор at AVT Europe
авт важкі Транспортери здатні виконувати товари загальною вагою 63 тонн. Добре розглянутий дизайн коліс гарантує максимальну міцність і поліпшення опору коченню. Це, в свою чергу, дозволяє AVT встановити менш потужні диски в своїх транспортерів і тим самим економити витрати і енергію.
Крім того, компанія може також покладатися 100 відсотка на щось інше: US. наші співробітники в Бельгії тісно співпрацює з авт і закликають підтримати постачальник важких перевізників з будь-якими майбутніми спеціальними розробками. Ми надзвичайно гнучкі і тому можемо реагувати на зростання компанії. Без сумніву, це ще одна причина, чому AVT планує використовувати TENTE камінофори в своїх майбутніх проектах.