Alpha central
3476UFP200P67 OH240 brake-asm
Основні атрибути
| Застосування | Логістика роздрібної торгівлі, Обладнання для машинного та семінарного обладнання |
|---|---|
| Назва продукту | Alpha central |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 300 KG |
| Вантажопідйомність при 6 км/год | 250 KG |
| Статична вантажопідйомність | 600 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 240 mm |
| Загальна ширина | 99 mm |
| Загальна вага | 3,13 KG |
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
| Радіус повороту | 143,5 mm |
| Поворотне з’єднання | 287 mm |
| Діаметр ковпачка | 96 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліамід |
|---|---|
| Матеріал протектору | Еластична шина, без маркування, вулканізована |
| Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 200 mm |
| Ширина протектора | 46 mm |
| Ширина колеса | 46 mm |
| Твердість протектора (A) | 63 Прибережна А |
Встановлення
| Тип кріплення | Тарілка з центральним блокуванням |
|---|---|
| Довжина пластини | 176 mm |
| Ширина пластини | 112 mm |
| Довжина отвору пластини (максимальна) | 77,5 mm |
| Ширина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору пластини | 13 mm |