Agila care
2476DIK125R26-28S45 D
Основні атрибути
| Назва продукту | Agila care |
|---|---|
| Спеціальні функції | Електропровідність, Нержавіюча сталь |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо |
| Вантажопідйомність при 3 км/год | 100 KG |
| Статична вантажопідйомність | 200 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 163 mm |
| Загальна ширина | 60 mm |
| Загальна вага | 1,28 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Кронштейн
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
|---|---|
| Форма кронштейну | Широка |
| Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Зміщення | 41 mm |
| Радіус повороту | 103,5 mm |
| Поворотне з’єднання | 207 mm |
| Діаметр ковпачка | 60 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Сталь аркуша |
|---|---|
| Матеріал протектору | Лита гума, без маркування |
| Підшипник | Конічний кульковий підшипник |
| Колір колеса | Металік |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 125 mm |
| Ширина протектора | 32 mm |
| Ширина колеса | 32 mm |
| Твердість протектора (A) | 80 Прибережна А |
Встановлення
| Тип кріплення | Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю |
|---|---|
| Діаметр болта | 28 mm |
| Довжина болта | 96 mm |
| Положення різьби болта | 19 mm |
| Кількість монтажних отворів для болтів | 2 |