Produktfamilj
LÄNKHJUL: SCOUT

Förbättrad körstabilitet
Riktningslås för förbättrad körstabilitet i kurvor och körning rakt fram långa sträckor.
Flexibelt lås
Två låssystem som är oberoende av varandra kan användas samtidigt på ett hjul.
Lätt att styra
Precisionskullager för enastående svängegenskaper vid höga laster.
Användarvänlig låsning
Vippspak för hjullåset som kan aktiveras och inaktiveras med enkel tippning.
Snabbt underhåll
Svänglager som är smorda med långtidsfett och som är utrustade med smörjtratt för enkelt underhåll.
Transport nästan utan vibrationer
Extra mjuka hjul med goda dämpningsegenskaper.
Användning som är skonsam mot ryggen
Hjul med optimerat rullmotstånd för avlastning av användaren.
Minskad risk för olyckor
Slimmad form för att undvika kollisioner i trånga passager.
Automatisk inriktning
Länkhjulet riktas in helt automatiskt i färdriktningen vid lyft.
Kontrollerad ledningsförmåga
Ledande utförande för skydd av användare och elektrisk utrustning mot elektrostatisk urladdning.
Låst stillestånd
Totallåsning för samtidig låsning av hjulet och styrhuset.
Färganpassning
Färger som kan anpassas efter produktens design.
Individuell märkning
Graverat, gjutet eller med tryck.
Testad kvalitet
Testat enligt europeiska normer i eget laboratorium.
Permanent tvättbarhet
Alla metallkomponenter av rostfritt stål.
Skyddande tätning
Hjul med tätat lager mot stänkvatten och smuts.
Förarlös transport
Optimerad för de höga krav som ställs på förarlösa transportsystem.
Störningsfri användning
Svänglager med dammskydd för kontinuerlig körning utan avbrott.
Nästan ljudlös
Mycket mjuka hjulvarianter för en lugn arbetsmiljö.
Spårlös förflyttning
Hjul med minskad nötning och litet rengöringsbehov.
Användning utan missfärgning
Ingen kontaktmissfärgning vid längre stilleståndstider.
Byte av delar som är skonsam för resurserna
Hjulen kan bytas utan problem tack vare skruvade axlar.
Ofarliga material
Motsvarar RoHS- och REACH-förordningarna. Innehåller inga polycykliska aromatiska kolväten och krom6.
Hjul med lågt underhållsbehov
Slirskydd för störningsfri gång och enkel rengöring.
Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd