Produktfamilj
LÄNKHJUL: LINEA

Förbättrad körstabilitet
Riktningslås för förbättrad körstabilitet i kurvor och körning rakt fram långa sträckor.
Användarvänlig centrallåsning
Samtidig låsning av mer än ett hjul med en central manöverspak.
Praktisk systemlösning
Alla tekniska komponenter i centrallåsningen för enkel integration.
Effektiv manövrering
Centrallåsning via knapptryck för högsta tänkbara komfort.
Ergonomisk fotspak
Vipparm eller ”kickpedal” för enkel och snabb manövrering med alla typer av skor.
Optimerad manövrerbarhet
Dubbelhjul med hög manövrerbarhet tack vare differentialverkan.
Kontrollerad ledningsförmåga
Ledande utförande för skydd av användare och elektrisk utrustning mot elektrostatisk urladdning.
Certifierad säkerhet
Prestandastandard för rullar till sjukhussängar som certifierats av TÜV Süd
Tillförlitlig skanning
Antimagnetiskt till säkerhetsskanner och magnetresonanstomografi.
Minskad risk för olyckor
Extremt låg installationshöjd för att minska risken för olyckor vid användning under sjukhussängar.
Säker låsning
Rullar endast när användaren manövrerar en spak eller ett handtag aktivt. Oavsiktlig körning förhindras.
Integrerat kabelskydd
Kabelavvisare för att skydda kablar som ligger på golvet.
Färganpassning
Färger som kan anpassas efter produktens design.
Individuell märkning
Kan förses med logotyptryck. Kan förses med olika tryck från kundens sida efter önskemål.
Lackerad yta
Guld, krom eller blanka färger.
Fascinerande fototryck
Det går att trycka i det närmaste alla typer av motiv över hela hjulkåpan.
Prisbelönt design
Belönad med välrenommerade priser av internationella juryer.
Testad kvalitet
Testat enligt europeiska normer i eget laboratorium.
Permanent tvättbarhet
Alla metallkomponenter av rostfritt stål.
Fast stillestånd
Extremt vridstyvt för OP-bord som måste stå stilla eller för tunga tillämpningar.
Hållbart hus
Dubbelhjul med ökad hållbarhet med låg installationshöjd.
Kemikaliebeständiga komponenter
Okänsligt mot många rengöringsmedel och kemiska substanser.
Skyddande tätning
Hjul med tätat lager mot stänkvatten och smuts.
Spårlös förflyttning
Hjul med minskad nötning och litet rengöringsbehov.
Användning utan missfärgning
Ingen kontaktmissfärgning vid längre stilleståndstider.
Hjul med lågt underhållsbehov
Störningsfri gång med lätt rengöring.
Minskad rengöring
Tack vare övervägande släta ytor är rullarna enkla att rengöra och det går snabbt.
Ofarliga material
Motsvarar RoHS- och REACH-förordningarna. Innehåller inga polycykliska aromatiska kolväten och krom6.
Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd