Produktfamilj
LÄNKHJUL: LEVINA

Snabb montering
Snabbare monteringsprocesser med enkla insticksfästen.
Lätt att styra
Svänglager med dubbel kulkrans.
Ergonomisk fotspak
Manöverspak som är lätt att nå och extra långt hus för manuell låsning.
Förbättrad körstabilitet
Riktningslås för förbättrad körstabilitet i kurvor och körning rakt fram långa sträckor.
Användarvänlig färgsättning
Grön vipparm för riktningslåsning och röd vipparm för totallåsning.
Variabel fastsättning
Stort sortiment av fästen med olika mått.
Kontrollerad ledningsförmåga
Ledande utförande för skydd av användare och elektrisk utrustning mot elektrostatisk urladdning.
Förhindrar bortrullning
Hjullås med vipparm för manuell manövrering.
Låst stillestånd
Totallåsning för samtidig fastsättning av hjulet och styrhuset.
Tillförlitlig skanning
Antimagnetiskt (helt utan metall) för säkerhetsskanner och magnetresonanstomografi.
Transport nästan utan vibrationer
Fjädrade tappfästen och extra mjuka hjul med goda dämpningsegenskaper.
Vridsäkert fäste
Vridsäkring för rullar med riktningslås.
Färganpassning
Färger som kan anpassas efter produktens design.
Unik formgivning
Slirskydd som är integrerat i huset.
Prisbelönt design
Belönad med välrenommerade priser av internationella juryer.
Testad kvalitet
Testat enligt europeiska normer i eget laboratorium.
Kemikaliebeständiga komponenter
Okänsligt mot många rengöringsmedel och kemiska substanser.
Permanent tvättbarhet
Alla metallkomponenter av rostfritt stål.
Skyddande tätning
Hjul med tätat lager mot stänkvatten och smuts.
Brottsäker konstruktion
Mycket hög slag- och stöttålighet.
Normenligt utförande
Kan användas i storkök (DIN 18867 del 8) och inom livsmedelsindustrin (Lerpac-godkännande)
Nästan ljudlös
Mycket mjuka hjulvarianter för en lugn arbetsmiljö.
Spårlös förflyttning
Hjul med minskad nötning och litet rengöringsbehov.
Användning utan missfärgning
Ingen kontaktmissfärgning vid längre stilleståndstider.
Ofarliga material
Motsvarar RoHS- och REACH-förordningarna. Innehåller inga polycykliska aromatiska kolväten och krom6.
Hjul med lågt underhållsbehov
Slirskydd för störningsfri gång och enkel rengöring.
Oskadade väggar
Avvisarhjul för att undvika skador på tillämpningen och miljön.
Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd