Produktfamilj
SÄNGHJUL: INTEGRAL

Förbättrad körstabilitet
Riktningslås för förbättrad körstabilitet i kurvor och körning rakt fram långa sträckor.
Användarvänlig centrallåsning
Samtidig låsning av mer än ett hjul med en central manöverspak.
Praktisk systemlösning
Alla tekniska komponenter i centrallåsningen för enkel integration.
Lätt att styra
Svänglager med precisionskullager.
Bekvämt att skjuta
Övervinn enkelt hinder genom stora hjul och elastisk hjulkärna.
Omkopplingsfunktion i flera steg
Upp till tre omkopplingspositioner: riktningslåsning, totallåsning eller fullständig rörlighet.
Kontrollerad ledningsförmåga
Ledande utförande för skydd av användare och elektrisk utrustning mot elektrostatisk urladdning.
Transport nästan utan vibrationer
Hjul med extra mjuk kärna och goda dämpningsegenskaper.
Certifierad säkerhet
Prestandastandard som certifierats av TÜV Süd.
Låst stillestånd
Totallåsning för samtidig fastsättning av hjulet och styrhuset.
Färganpassning
Färger som kan anpassas efter produktens design.
Individuell märkning
Kan förses med logotyptryck.
Individualiserat skydd
Skyddets form kan individualiseras.
Prisbelönt design
Belönad med välrenommerade priser av internationella juryer.
Testad kvalitet
Testat enligt europeiska normer i eget laboratorium.
Permanent tvättbarhet
Alla metallkomponenter av rostfritt stål.
Mycket stabil konstruktion
Bärande hölje av rostfritt stål eller stålplåt.
Kemikaliebeständiga komponenter
Okänsligt mot många rengöringsmedel och kemiska substanser.
Skyddande tätning
Hjul med tätat lager mot stänkvatten och smuts.
Nästan ljudlös
Mycket mjuka hjulvarianter för en lugn arbetsmiljö.
Spårlös förflyttning
Hjul med minskad nötning och litet rengöringsbehov.
Användning utan missfärgning
Ingen kontaktmissfärgning vid längre stilleståndstider.
Hjul med lågt underhållsbehov
Slirskydd för störningsfri gång och enkel rengöring.
Minskad rengöring
Tack vare övervägande släta ytor är rullarna enkla att rengöra och det går snabbt.
Ofarliga material
Motsvarar RoHS- och REACH-förordningarna. Innehåller inga polycykliska aromatiska kolväten och krom6.
Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd