Produktfamilj
VÅRT LÄNKHJUL: ANIKA

Lastkapacitet
40 - 50 kg
Bygel
Svängbara hjul, svängbara länkhjul med broms alt. intervallbroms
Fästen
Plattfäste, gängad tapp eller stolstapp
Hjul diameter
55 - 75 mm
Hjultyp
Hjul med glidlager
Snabb montering
Går snabbt att montera tack vare enkla plug-in-kopplingar
Flera olika monteringsalternativ
Massor av fästen av olika storlek.
Optimerad manövrerbarhet
Dubbelt länkhjul med utmärkt manövrerbarhet tack vare differentialeffekt.
Ergonomisk fotpedal
Bromspedal som går snabbt och lätt att använda med alla slags skor.
Certifierad ledningsförmåga
Ledande version skyddar användare och elektriska anordningar från elektrostatiska urladdningar.
Lägre olycksrisk
Automatisk hjulbroms oberoende av belastning som hindrar olyckor med kontorsstolen.
Förhindrar oavsiktliga rörelser
Hjullås med bromspedal för manuell användning.
Färgmatchning
Färgen på fasta delar kan anpassas till produktens design.
Individuell märkning
Kan tryckas med en logotyp.
Lackerad yta
Guld, krom eller andra blanka färger.
Målad yta
Guld, krom eller glansiga färger.
Prisbelönt design
Har tilldelats prestigefyllda priser av internationella domare.
Certifierad kvalitet
Testad i vårt eget laboratorium för att uppfylla europeiska normer.
Robust konstruktion
Dubbelt länkhjul för hög lastkapacitet och låg höjd.
Kemiskt resistenta komponenter
Tål många olika rengöringsmedel och kemikalier.
Certifierad kvalitet
Testad i vårt eget laboratorium för att uppfylla europeiska normer.
Lämnar inga avtryck
Reducerat slitage och nedsmutsning från hjulen.
Inga fläckar
Lämnar inga fläckar på golvet även efter längre tidsperioder.
Enklare rengöring
Länkhjulen har jämna ytor som går enkelt och snabbt att rengöra.
Riskfria material
Följer regelverken RoHS och REACH. Innehåller inga polycykliska aromatiska kolväten eller sexvärt krom.
Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd