Produktfamilj
LÄNKHJUL: ALPHA

Förbättrad körstabilitet
Riktningslås för förbättrad körstabilitet i kurvor och körning rakt fram långa sträckor.
Lätt att styra
Svänglager med dubbel kulkrans.
Användarvänlig centrallåsning
Samtidig låsning av mer än ett hjul med en central manöverspak.
Praktisk systemlösning
Alla tekniska komponenter i centrallåsningen för enkel integration.
Variabel fastsättning
Olika fästmått för många olika tillämpningar.
Transport nästan utan vibrationer
Extra mjuka hjul med goda dämpningsegenskaper.
Kontrollerad ledningsförmåga
Ledande utförande för skydd av användare och elektrisk utrustning mot elektrostatisk urladdning.
Låst stillestånd
Totallåsning för samtidig fastsättning av hjulet och styrhuset.
Användning som är skonsam mot ryggen
Hjul med optimerat rullmotstånd för avlastning av användaren.
Färganpassning
Färger som kan anpassas efter produktens design.
Testad kvalitet
Testat enligt europeiska normer i eget laboratorium.
Slitstarka hjul
Med hårda hjul helt i plast med utomordentlig slitstyrka.
Störningsfri användning
Svänglager med dammskydd för kontinuerlig körning utan avbrott.
Konstant värmebeständighet
Hjul av värmebeständig plast för extrema användningsförhållanden.
Permanent tvättbarhet
Alla metallkomponenter av rostfritt stål.
Skyddande tätning
Hjul med tätat lager mot stänkvatten och smuts.
Nästan ljudlös
Bullerdämpade hjulvarianter för en lugn arbetsmiljö.
Spårlös förflyttning
Hjul med minskad nötning och litet rengöringsbehov.
Användning utan missfärgning
Ingen kontaktmissfärgning vid längre stilleståndstider.
Byte av delar som är skonsam för resurserna
Hjulen kan bytas utan problem tack vare skruvade axlar.
Hjul med lågt underhållsbehov
Slirskydd för störningsfri gång och enkel rengöring.
Ofarliga material
Motsvarar RoHS- och REACH-förordningarna. Innehåller inga polycykliska aromatiska kolväten och krom6.
Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd