Gummihjul, som även kallas solida gummidäck, tillverkas av olika elastomermaterial och kan finnas i olika utföranden som till exempel cylindriska och koniska.
Gummihjuls egenskaper
Hjulringarna av elastiskt helgummi kännetecknas av en hög belastningsförmåga med enastående kör- och manövreringskomfort. Samtidigt är de mycket slitstarka och således skonsamma mot golvet. I och med att hjulen inte har någon profil kan dessutom mindre främmande föremål tas upp av dem. De har i och för sig en jämförelsevis låg fjädring varför de passar bäst för användning på jämna golv. Gummit är temperaturbeständigt från -20 °C till +85 °C och är tack vare detta lämpligt för många olika områden. Gummihjuls bärförmåga testas enligt DIN EN 12532 vid en hastighet på 4 km/h eller enligt DIN EN 12533 vid en hastighet på 6 km/h.
Gummihjul kan tillverkas i många olika mått, vid behov även som individuell speciallösning. Vi hjälper dig gärna med din specifika mobilitetslösning!
Kontakt
Är du intresserad av individuella lösningar?
Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd