Unika prestanda

Urban mobilitet

Läs mer

Unika prestanda

Rulltrappstillverkare kan hitta ett stort utbud av högvärdiga hjul hos oss. Lösningar som har utvecklats för krävande användningsförhållanden utan kompromisser och som garanterar enastående prestanda tack vare sin polyuretanbeläggning. De klarar mycket hög belastning, är extremt stabila, slittåliga och resurssnåla. De kännetecknas av anmärkningsvärt lång livslängd och möjliggör störningsfri kontinuerlig körning utan avbrott. Med andra ord: Våra mobilitetslösningar är perfekt lämpade för användning i rulltrappor. Oavsett om det är på stationer, i varuhus med flera våningar, gallerior, stormarknader eller inom persontransporter i när- och fjärrtrafik.

Kompromisslös kvalitet

Vår hjulfamilj Ultratech har utvecklats speciellt för rulltrappstillverkare och övertygar framför allt tack vare sin perfekt avstämda materialblandning. Hjulen av vår mycket effektiva polyuretan möjliggör enastående rullegenskaper samtidigt som bärkraften är hög. De har en stabil hjulstomme och en nötningsbeständig gångyta som ger ett minskat underhåll. De är dessutom lämpliga för höga hastigheter och är säkra i våta och fuktiga omgivningar tack vare sitt hydrolysstabila material.

Polyuretanhjul av egen tillverkning

Vårt företag satsar på egen produktion av polyuretanhjul. Med vår mångåriga erfarenhet klarar vi att ta fram materialblandningar för specifika kravprofiler som ligger långt över standardkvaliteterna och gör individuella lösningar möjliga.

Våra produkter

Omikron

Novatech

Ultratech

Relaterade Case Studys och Kompetenser

Allmänt

Växelverkan: last och slitbana

Allmänt

Materialvetenskap för tunga uppgifter

Allmänt

Dynamisk belastning: krafternas komplexa spel

Våra Case Studys

Case Study

Arbetsplattformar med avgörande specialutrustning: ökad säkerhet.

Case Study

Med Disney ombord – och TENTE på däck.

Case Study

Länkhjul som klarar 63 000 kg? Inga problem.

Kontakt

Är du intresserad av individuella lösningar?

Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd

* Obligatoriskt fält

Lösningar för dina individuella behov. Tveka inte att kontakta oss.

TENTE Oy

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +358 10 229 4110

Email: myynti.fi@tente.com