Ren tillförlitlighet
Om du behöver tillförlitliga hjul och länkhjul till rengöringsutrustning eller till värme- och kylanläggningar står ett namn överst på önskelistan: TENTE. Från oss förväntar du dig ett brett urval av lösningar som är perfekt anpassade till de specifika användningsområdena i restauranger, på sjukhus eller hotell och i kontorsbyggnader. Oavsett om det är till rengöringsvagnar eller luftkonditioneringar: Våra hjul och länkhjul skonar underlaget och de är mycket lätta att rulla. Det spelar ingen roll om det är en lång väg att rulla eller om vagnen måste flyttas fram och tillbaka i ett mycket trångt utrymme.
Skonsamma för miljön
I branscher där det är viktigt med renhet och hygien är vi ledande sedan många år. Vi erbjuder således hjul som inte lämnar några spår med minskad friktion till rena och känsliga golv. Om du behöver lösningar för användning i fuktiga omgivningar hjälper vi dig med rostfria modeller och hydrolysbeständiga material. Du kan dessutom lita på produkterna som är okänsliga mot många olika rengöringsmedel, kemiska substanser och inte orsakar några kontaktmissfärgningar ens om de står stilla under lång tid.
100 procent säkerhet
Vårt företags mobilitetslösningar garanterar förbättrad golvvidhäftning på fuktiga golv och de är dessutom kända för sin lätta manövrerbarhet. Tillförlitliga lås ser däremot till att vagnarna står säkert och att de är lämpliga för luftkonditioneringar och rengöringsvagnar.
Våra produkter
Relaterade Case Studys och Kompetenser
Våra Case Studys
Kontakt
Är du intresserad av individuella lösningar?
Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd