Anpassat efter de högsta kvalitetskraven
I synnerhet inom livsmedels- och storköksindustrin är det viktigt att välja pålitliga hjul och länkhjul som tål de mest varierande och extrema kraven.
Ett med miljön
Från ugnen på 280 °C till frysen på -20 °C; från den manuella transportvagnen till den helautomatiska varutransporten; från rengöring för hand till högeffektiva sköljsystem; från matsalen på det egna företaget till stjärnrestaurangen på Champs-Élysées – alla dessa användningsområden och faktorer, samt många fler, hanterar vi som leverantör av mobilitetslösningar dagligen. Det ständiga kravet: Pålitlig topprestation i alla lägen.
Vad vi erbjuder
TENTE står för lösningar och kvalitet som garanterar optimal driftberedskap inom just de här områdena. Och inte nog med det: Våra applikationsspecifika koncept kan bidra till att förbättra köks- och livsmedelslogistiken samt åtgärda specifika problemområden på marknaden, till exempel genom effektiv centrallåsning, bullerreducering, viktbesparing och mycket mer.
Våra produkter
Relaterade Case Studys och Kompetenser
Våra Case Studys
Kontakt
Är du intresserad av individuella lösningar?
Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd