Meny
Mobilitetslösningar
Branscher
Produktfamiljer
Om oss
Lösningskompetenser
Evenemang
Product Support
Kontakt
Välj ditt land
Välj ditt språk
Ett universalhjul med god rullförmåga av termoplastiskt gummi
Lastkapacitet
50 - 160 kg
Hjul diameter
50 - 200 mm
Länkhjul
Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd
* Obligatoriskt fält
Fálkinn HF.
Island
Phone: +354 4 5 40 70 00
Fax: +354 4 5 40 70 31
Email: falkinn@falkinn.is
Cookies are used on this website (for example, to monitor the performance of our website). To prevent cookies from being set, read our Privacy Policy . A limitation of the cookies can lead to our website not functioning properly.