Supratech
50 - 160 kg

Колеса из термопластичной резины

Basetech
35 - 200 kg

Полипропиленовые колеса

Puretech
40 - 300 Kg

Резиновые колеса

Elastech
80 - 800 kg

Эластичные резиновые колеса

Duratech
55 - 7.500 kg

Полиамидные колеса

Maxtech
40 - 500 kg

Колеса из полиуретана, изготовленные методом литья под давлением

Novatech
100 - 10.000 kg

Литые полиуретановые колеса

Ultratech
500 - 10.000 kg

Литые полиуретановые колеса для высокой производительности

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация