Технические данные
Наиболее важное качество роликов семейства "Delta”
Улучшенная стабильность в повороте
Блокировка направления для улучшения маневрирования вокруг изгибов, а также перемещения по прямой линии на большие расстояния.
Легкая управляемость
Поворотный узел с прецизионным шарикоподшипником.
Удобный в эксплуатации центральный тормоз
Одновременная блокировка нескольких роликов при помощи центрального рычага.
Практическое системное решение
Практическое системное решение со всеми техническими компонентами для центральной тормоной системы.
Гибкость функций тормоза
Использование двух независимых тормозных механизмов на одном ролике.
Оптимизированная блокировка направления
Блокировку направления можно отрегулировать в соответствии с вашими требованиями 2 x 180 ° или 4 x 90°.
Транспортировка с низкой вибрацией
Сверхмягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами.
Фиксация положения
Общий тормоз для одновременного блокирования вращения колеса и поворота вилки.
Отличная эргономика
Колеса с уменьшенным сопротивлением качению для облегчения нагрузки для пользователя.
Повышение безопасности труда
Частично эластичная защита для ног, чтобы предотвратить несчастные случаи. Также используется на неровных полах.
Соответствие цвета
Цвета могут быть адаптированы для соответствия дизайну продукта.
Сертифицированное качество
Протестировано в нашей собственной испытательной лаборатории на соответствие европейским стандартам.
Колеса с низким износом и долгим сроком службы
Прочные колеса с чрезвычайно низкими характеристиками износа.
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пыльником для продолжительного, непрерывного перемещения.
Прочная конструкция
Вилка сделана из толстой стали для выдерживания высокой нагрузки.
Тихий ход
Мягкое колесо для тихой окружающей среды.
Не оставляет следов при движении
Колеса с уменьшенным износом и минимальными требованиями к уборке.
Перемещение не оставляет следов
Отсутствие следов при контакте с полами в течение длительного периода.
Увеличение ресурса за счет замены отдельных частей
Резьбовые оси позволяют легко поменять колесо.
Неопасные материалы
Соответствует нормам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеродов или хрома (VI).
Продукция и поддержка
Связанные решения и компетенции
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
EKR» LLC
Svislochskaya st. 39/4
220075 Minsk
Беларусь
Phone: +375 17 370-55-11
Fax: +375 29 610-55-11
Email: info@ekr.by