Integral
2040UAP150R05-28 9002
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Integral |
|---|---|
| Приложения | Медицинские кровати и Носилки, Медицинские учреждения |
| Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
| грузоподъемность при 3 км/ч | 150 KG |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 150 KG |
| грузоподъемность, статическая | 450 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| общая высота | 183 mm |
| Общая ширина | 62 mm |
| Общий вес | 1,07 KG |
| Сертификация | Протестировано и контролируется T1⁄4d |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Кронштейн
| Материал | Стальной лист, средний |
|---|---|
| форма вилы | Закрыто |
| повортный узел | Прециссионый шариковый подшипник |
| Цвет | Серый белый (RAL9002), Серый белый (RAL9002) |
| офсет (смещение) | 40 mm |
| Радиус поворота | 115 mm |
| поворотное соединение | 230 mm |
| Диаметр купола | 62 mm |
Колесо
| Материал корпуса | Полиамид |
|---|---|
| материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Цвет протектор | Сланцево-серый (RAL7015), Сланцево-серый (RAL7015) |
| Цвет колесо | Сланцево-серый (RAL7015) |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 150 mm |
| Ширина протектор | 32 mm |
| Ширина колесо | 32 mm |
| Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
| Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
| Тип фитинга | Цельный Стержень круглый |
|---|---|
| Диаметр болт | 28 mm |
| Длина болт | 45 mm |
| Положение резьбы болт | 19 mm |
| Количество отверстий для крепления болт | 2 |