Duratech
MOP 150x50-Ø30 HL60
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Duratech |
---|---|
Приложения | Поромышленный потребитель, Профессинальные клининговые тележки, Решения для тяжелого транспорта |
грузоподъемность при 4 км/ч | 2520 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 2100 KG |
грузоподъемность, статическая | 4200 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -40 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
Общий вес | 1,45 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид, сверхтяжелый |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Natural white |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 150 mm |
Ширина протектор | 50 mm |
диаметр отверстия ось | 30 mm |
Длина хаб | 60 mm |
Ширина колесо | 50 mm |
Твердость протектор (D) | 75 Береговая D |
Тип подшипника | 6306 |