Kappa
9680FTP125P63 CL67
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Kappa |
|---|---|
| Приложения | Автомобильная промышленность, Дилер оборудования, Решения для тяжелого транспорта |
| Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 660 KG |
| грузоподъемность при 6 км/ч | 550 KG |
| грузоподъемность, статическая | 1100 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| общая высота | 170 mm |
| Общая ширина | 110 mm |
| Общий вес | 5,24 KG |
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
| офсет (смещение) | 48 mm |
| Радиус поворота | 112,5 mm |
| поворотное соединение | 225 mm |
| Диаметр купола | 111 mm |
Колесо
| Материал корпуса | Литье |
|---|---|
| материал протектора | Полиуретан, Литой |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Цвет колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 125 mm |
| Ширина протектор | 50 mm |
| Ширина колесо | 50 mm |
| Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
| Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
|---|---|
| Длина пластины | 135 mm |
| Ширина пластины | 110 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |