Omikron twin
9958FTP250P65
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Omikron twin |
|---|---|
| Приложения | Решения для тяжелого транспорта |
| Тип продукта | Фиксированное Колесная опора |
| Стандартный | аналогичное EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 2880 KG, 3000 KG |
| грузоподъемность при 6 км/ч | 2400 KG |
| грузоподъемность, статическая | 4500 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| общая высота | 325 mm |
| Общая ширина | 154 mm |
| Общий вес | 21,11 KG |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Кронштейн
| Материал | Чугун или кованый чугун, тяжелый |
|---|---|
| форма вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| повортный узел | Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками |
| Цвет | Прозрачное Покрытие, Прозрачное Покрытие |
| Диаметр купола | 160 mm |
Колесо
| Материал корпуса | Литье |
|---|---|
| материал протектора | Полиуретан, Литой |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Цвет колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 250 mm |
| Ширина протектор | 50 mm |
| Ширина колесо | 50 mm |
| Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
| Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
|---|---|
| Длина пластины | 200 mm |
| Ширина пластины | 160 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 120 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 160 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 120 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 15 mm |