Când roțile sau rotilele rulează pe o suprafață, o forță acționează împotriva acestei mișcări. Aceasta este cunoscută ca rezistența la rulare. Este forța care trebuie aplicată pentru a menține echipamentul în deplasare în mod continuu pe o perioadă lungă. Rezistența la pornire, pe de altă parte, este forța necesară pentru a pune echipamentul staționar în mișcare. Alt tip de rezistență este rezistența la pivotare. Aceasta influențează manevrabilitatea echipamentului.
Rezistența la rulare a fiecărei rotile este determinată în condiții de testare ideale. Podeaua trebuie să fie plană și fără obstacole și murdărie, iar temperatura trebuie să fie în intervalul precizat. Rotilele sunt testate apoi la o viteză de 4 km/h, cu o sarcină aplicată echivalentă cu aproximativ două treimi din capacitatea portantă maximă. În condiții ideale, diferite role și roți pot fi comparate unele cu celelalte. Cu toate acestea, trebuie să se țină cont că, condițiile ambientale reale din timpul utilizării diferă de obicei de condițiile ideale, ceea ce înseamnă că rezistența la rulare se va modifica în mod corespunzător.
Măsurarea rezistenței la rulare
Rezistența la rulare a fiecărei rotile este determinată în condiții de testare ideale. Podeaua trebuie să fie plană și fără obstacole și murdărie, iar temperatura trebuie să fie în intervalul precizat. Rotilele sunt testate apoi la o viteză de 4 km/h, cu o sarcină aplicată echivalentă cu aproximativ două treimi din capacitatea portantă maximă. Aceste condiții ideale fac posibilă compararea diferitelor role și roți între ele. Cu toate acestea, trebuie să se țină cont că, condițiile ambientale reale din timpul utilizării diferă de obicei de condițiile ideale, ceea ce înseamnă că rezistența la rulare se va modifica în mod corespunzător.