Familia de produse
ROTILA NOASTRĂ: ALPHA

Stabilitate optimizată a direcției
Sistem de blocare direcțională pentru o dirijare mai bună în curbe și deplasarea în linie dreaptă pe distanțe lungi.
Manevrabilitate ușoară
Cap turnant cu rulment cu bile pe două rânduri.
Blocare centralizată ușor de folosit
Blocarea simultană a mai multor roți folosind o manetă centrală de acționare.
Soluție practică de sistem
Soluție practică de sistem cu toate componentele tehnice pentru blocarea centralizată.
Opțiuni diverse de fixare/strong>
Dimensiuni variate de garnituri pentru o gamă largă de aplicații.
Transport cu vibrații reduse
Roți foarte moi cu proprietăți ridicate de absorbție a șocurilor
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și dispozitivele electrice împotriva descărcărilor electrostatice.
Poziție sigură
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a piciorului pivotant.
Utilizare ergonomică ușoară
Roți cu rezistență optimizată la rulare, pentru a ușura sarcina utilizatorului.
Combinare culori
Culorile pot fi adaptate pentru a se potrivi design-ului produsului.
Calitate certificată
Testat în propriul laborator de testare în ceea ce privește respectarea standardelor europene.
Roți rezistente la uzură
Roți cu excelentă rezistență la uzură.
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru deplasare continuă, neîntreruptă.
Rezistență constantă la căldură
Roți fabricate din material rezistent la căldură pentru utilizare în medii extreme.
Rezistență permanentă la spălare
Toate componentele metalice sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Sigiliu de protecție
Roți cu rulmenți cu etanșare pentru a proteja împotriva apei pulverizate și murdăriei.
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios.
Deplasare fără urme
Roți cu abraziune redusă și cerințe scăzute de curățare.
Operare fără urme de murdărie
Nu lasă urme de murdărie în urma contactului cu podelele pe perioade îndelungate.
Înlocuirea pieselor prin conservarea resurselor
Axele filetate permit schimbarea fără probleme a roții.
Roți care necesită întreținere redusă
Apărători cu filet pentru acționarea fără piedici, cu efort minim de curățare.
Materiale nepericuloase
Respectă reglementările RoHS și REACH. Nu conțin carburi aromatice policiclice sau crom(VI).
Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim
TENTE RO S.R.L.
Doina 7
410326 Oradea
România
Phone: +40 259 410 018
Fax: +40 359 719 710
Email: office@tente.ro