Stylea
5920UOI075L51-10D20 9011/9011
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Nume produs | Stylea |
|---|---|
| Tip produs | Rola pivotantă |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 50 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 100 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 77 mm |
| Lățime totală | 54 mm |
| Greutate totală | 0,12 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Furca
| Material | Poliamidă |
|---|---|
| FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
| Rulment pivotant | Tijă , pivotantă |
| Culoare | Negru grafit (RAL9011), Negru grafit (RAL9011) |
| Offset | 30 mm |
| Raza de pivotare | 62 mm |
| Interferență pivotantă | 124 mm |
| Diametru cupolă | 20 mm |
Roată
| Material pentru corp | Poliamidă |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
| Lagăr | Rulment simplu cu tub Spacer |
| Benză de rulare | Negru grafit (RAL9011), Negru grafit (RAL9011) |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
| Roată | Negru grafit (RAL9011) |
| Diametru roată | 75 mm |
| Benză de rulare | 8 mm |
| Diametrul găurii Axă | 0 mm |
| Lungime butuc | 0 mm |
| Lățime roată | 8 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 65 Râul D |
Racord
| Tip ajustare | Gaură oarbă pentru racordul B10 |
|---|---|
| Diametrul găurii Șurub | 10 mm |