Customer reference
Rodízios que aguentam 63 000 quilos? Sem problema.
A AVT Europe NV fabrica transportadores de cargas pesadas sem condutores, com os quais se podem transportar mercadoria pesada – por exemplo peças de aviões ou carruagens de comboios. Os transportadores assemelham-se a plataformas maciças com rodízios equipadas comum sistema eletrónico inteligente. São guiadas por controlo remoto e podem suportar cargas até 100 toneladas.
O peso da carga de transporte é uniformemente distribuída sobre todos os rodízios com a ajuda de almofadas de ar. O transportador de cargas pesadas dispõe de rodízios de suporte e rodas acionadas. Os primeiros estão sempre em uso e assumem a carga principal. As rodas do acionamento são, quando necessário, automaticamente descidas até ao chão para colocar o transportador em movimento.
Para a AVT é importante que todos os rodízios tenham um diâmetro relativamente pequeno e aguentem mesmo assim cargas elevadas – na condução doze toneladas e quando parado até 20 toneladas. A qualidade superior e a máxima resistência desempenham um papel decisivo. Os transportadores são usados, entre outros, em empresas de renome como Daimler e Airbus ou no Instituto de pesquisa nuclear CERN e têm de garantir aí um transporte seguro da mercadoria de elevada qualidade.
A AVT oferece, por isso, aos seus clientes exigentes produtos que impressionam pela vida útil de 20 anos e que são fornecidos com uma garantia de 24 meses. A nossa tarefa consiste em disponibilizar rodízios que respondem a estes diversos requisitos sem qualquer intransigência.
Maarten Van Looveren, Gestor Geral na AVT Europe
Fale conosco - estamos felizes em aconselhá-lo
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
Espanha
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: info.es@tente.com