- Início
- Indústria
- Estilo de vida
- equipamento de loja
-
Sistemas logísticos postais
Rodízios para Sistemas de transporte e logística
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 158 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 140 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 160 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada e equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimentos suaves e duradouros mesmo sob cargas elevadas. A roda possui corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 195 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 135 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 270 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 160 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e fiável. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 195 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 135 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 270 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço, pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante uma rotação suave e duradoura. A roda possui corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento para um movimento eficiente. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 235 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 205 kg a 4 km/h e capacidade estática de 410 kg. É adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento de alta qualidade, com diâmetro de 200 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 235 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 205 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 410 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 160 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante um movimento suave e duradouro. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento integrado, oferecendo um diâmetro de 160 mm para excelente capacidade de rolamento. Com uma altura total de 200 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma carga estática máxima de 320 kg. É adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda, fabricada em polipropileno com piso idêntico ao centro da roda, possui um diâmetro de 125 mm e integra um rolamento liso para funcionamento eficiente. Com uma altura total de 155 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 250 kg. É adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e utiliza rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 100 mm para excelente manobrabilidade. Com uma altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma carga estática máxima de 250 kg. É especialmente adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda é fabricada em polipropileno com piso idêntico ao centro da roda e utiliza rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. Com uma altura total de 155 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma carga estática máxima de 250 kg. É especialmente adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 160 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h e capacidade estática de 700 kg. Este rodízio é ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 160 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 160 mm. Com altura total de 200 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h e carga estática de 700 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 160 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 350 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 700 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 160 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com diâmetro de 160 mm, piso idêntico ao centro da roda e rolamento de precisão. Com altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h e carga estática de 700 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, possui diâmetro de 125 mm e utiliza rolamento liso para funcionamento silencioso e eficiente. Com altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 300 kg. É adequado para aplicações diversificadas incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 160 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e utiliza rolamento liso, apresentando um diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 195 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 400 kg. Este rodízio destina-se a aplicações diversificadas incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo fabricado em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento liso para funcionamento silencioso e eficiente. Com um diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 235 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 400 kg. É especialmente adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda e utiliza rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente capacidade de rolamento. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm, proporcionando um perfil compacto mas robusto. Este rodízio suporta uma carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma carga estática máxima de 300 kg, tornando-o ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 160 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo fabricado em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e utiliza rolamento liso, apresentando um diâmetro de 160 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 195 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 400 kg, sendo adequado para aplicações diversificadas como fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 200 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo fabricado em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento liso para funcionamento silencioso. Com um diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 235 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 400 kg. É adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda e incorpora rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 100 mm para excelente manobrabilidade. Com uma altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma carga estática máxima de 250 kg. É especialmente adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, possui diâmetro de 125 mm e utiliza rolamento liso para funcionamento silencioso. Com altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 250 kg. É adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 160 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e funciona com rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 160 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 195 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 400 kg. Este rodízio destina-se a aplicações diversificadas, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda e utiliza rolamento liso, apresentando um diâmetro de 200 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 235 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 400 kg. É adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça construída em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e utiliza rolamento liso, apresentando um diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 128 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio destina-se a aplicações diversificadas incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.