Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 160 mm. Com altura total de 200 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h e carga estática de 700 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3477UOH160P63
EAN
4031582306057
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
350 kg
Capacidade de carga estática
700 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
2,33 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
334 mm
Offset
60 mm
Raio giratório
167 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
40 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
Branco natural
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
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
Rodízio giratório 160 mm
Rodízio giratório 160 mm
Alpha
3470UOH160P63

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h e capacidade estática de 700 kg. Este rodízio é ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Rodízio fixo 160 mm
Rodízio fixo 160 mm
Alpha
3478UOH160P63

O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça fabricada em folha de aço pesada, garantindo elevada resistência e durabilidade. A roda possui um diâmetro de 160 mm, com corpo em poliamida e banda de rodagem idêntica ao centro da roda, proporcionando excelente desempenho e uniformidade. O sistema de rolamento liso assegura um funcionamento suave e eficiente. As dimensões gerais incluem uma altura total de 200 mm, adequada para diversas aplicações industriais. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 700 kg, oferecendo versatilidade para diferentes condições de utilização e cargas variáveis em ambientes profissionais.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 160 mm
Rodízio giratório 160 mm
Alpha
3470UOH160P63

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h e capacidade estática de 700 kg. Este rodízio é ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Rodízio fixo 160 mm
Rodízio fixo 160 mm
Alpha
3478UOH160P63

O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça fabricada em folha de aço pesada, garantindo elevada resistência e durabilidade. A roda possui um diâmetro de 160 mm, com corpo em poliamida e banda de rodagem idêntica ao centro da roda, proporcionando excelente desempenho e uniformidade. O sistema de rolamento liso assegura um funcionamento suave e eficiente. As dimensões gerais incluem uma altura total de 200 mm, adequada para diversas aplicações industriais. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 700 kg, oferecendo versatilidade para diferentes condições de utilização e cargas variáveis em ambientes profissionais.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg