Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço, pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante uma rotação suave e duradoura. A roda possui corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento para um movimento eficiente. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 235 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 205 kg a 4 km/h e capacidade estática de 410 kg. É adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470DIR200R05-20x45
EAN
4031582303490
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 4 km/h
205 kg
Capacidade de carga estática
410 kg
Altura total
235 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
3,2 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
20 mm
Comprimento do Furo
45 mm
Alojamento
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
310 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
155 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos