Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante um movimento suave e duradouro. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento integrado, oferecendo um diâmetro de 160 mm para excelente capacidade de rolamento. Com uma altura total de 200 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma carga estática máxima de 320 kg. É adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470PJR160P63
EAN
4031582303988
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 4 km/h
160 kg
Capacidade de carga estática
320 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,82 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
270 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
135 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
160 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
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
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Alpha
3477PJR160P63

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda de 160 mm de diâmetro combina um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento de precisão, garantindo movimento suave e silencioso. Com altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 160 kg a 4 km/h e carga estática de 320 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg
Variantes
Rodízio fixo 160 mm
Rodízio fixo 160 mm
Alpha
3478PJR160P63

O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, reforçada com um rolamento de duas filas de esferas que garante estabilidade e durabilidade durante o funcionamento contínuo. A roda apresenta um diâmetro de 160 mm e é composta por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, assegurando excelente aderência e proteção das superfícies de trabalho. O conjunto possui uma altura total de 200 mm, dimensão crítica para integração em sistemas de transporte e plataformas móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para operações que exigem mobilidade controlada e segura. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg