Rodízio fixo 160 mm
Alpha
Número da encomenda:
990038759
EAN:
4031582306590
Número de produto:
3478PJR160P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas a...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é construída em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é fabricada em borracha termoplástica, oferecendo excelente aderência e resistência ao desgaste, enquanto o corpo da roda é constituído por polipropileno de alta qualidade. O rolamento integrado assegura uma rotação suave e eficiente, reduzindo o atrito e prolongando a vida útil do componente. Com uma altura total de 200 mm, este rodízio apresenta dimensões compactas que facilitam a integração em sistemas diversos. A capacidade de carga estática atinge 320 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, permitindo operações seguras e confiáveis. O Alpha é especialmente adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.