Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda e utiliza rolamento liso, apresentando um diâmetro de 200 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 235 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 400 kg. É adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470UOH200P30-13
EAN
4031582304589
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 4 km/h
200 kg
Capacidade de carga estática
400 kg
Altura total
235 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
2,33 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
310 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
155 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Alpha
3477UOH200P30-13

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda, com diâmetro de 200 mm, é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e incorpora rolamento liso para funcionamento silencioso e eficiente. Com altura total de 235 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. É especialmente adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Alpha
3477UOH200P30-13

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda, com diâmetro de 200 mm, é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e incorpora rolamento liso para funcionamento silencioso e eficiente. Com altura total de 235 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. É especialmente adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg