Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada e equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimentos suaves e duradouros mesmo sob cargas elevadas. A roda possui corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 195 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 135 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 270 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470DIR160R05-20x45
EAN
4031582303469
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 4 km/h
135 kg
Capacidade de carga estática
270 kg
Altura total
195 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,29 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
20 mm
Comprimento do Furo
45 mm
Alojamento
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
270 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
135 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
160 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos