Dados técnicos
Zeta
Melhor estabilidade de condução
Imobilizador da direção para uma melhor estabilidade de condução em curvas e uma fácil marcha em frente em percursos longos em comboios de rotas.
Rápida manutenção
Rolamento giratório com lubrificante permanente e bico de lubrificação para uma fácil manutenção.
Imobilização da direção otimizada
A imobilização da direção pode ser adaptada às suas necessidades com 2x180°.
Fácil dirigibilidade
Rolamento giratório com coroa de esferas dupla.
Alavanca de pedal ergonómica
Alavanca de acionamento de fácil acesso e extra longa XL para a imobilização manual da direção.
Transporte com poucas vibrações
Rodas extra suaves com boas capacidades amortecedoras.
Aderência segura ao pavimento
Bandagens otimizadas para tração para uma aderência segura em pavimento molhado e liso.
Suporte seguro
Imobilizador total para a imobilização simultânea da roda e da caixa da direção.
Utilização que poupa as costas
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para aliviar o utilizador.
Maior proteção de trabalho
Proteção para pé parcialmente elástica para evitar acidentes. Também podem ser usados em pavimentos irregulares.
Alinhamento automático
O rodízio é alinhado de forma totalmente automática para o sentido de condução durante a elevação.
Adaptação de cores
Cores adaptadas ao design do produto.
Qualidade testada
Testado num laboratório de ensaio próprio de acordo com a norma europeia.
Construção muito estável
Estrutura em chapa de aço extra pesada para uma elevada capacidade de carga.
Rodas resistentes ao desgaste
Com rodas totalmente em plástico duro extraordinariamente resistentes ao desgaste.
Coroa de esferas endurecida
Reforçada por bronzes endurecidos.
Aplicação sem interrupções
Rolamento giratório com proteção contra poeira para uma condução duradoura sem interrupções.
Duradoura resistência à lavagem
Todos os componentes metálicos em aço inoxidável.
Funcionamento silencioso
Variantes de rodas particularmente suaves para um ambiente de trabalho silencioso.
Movimento sem rastos
Rodas com fricção reduzida e pouca necessidade de limpeza.
Aplicação sem descoloração
Nenhuma coloração de contacto no caso de paragens prolongadas.
Substituição de peças poupadora de recursos
As rodas podem ser trocadas sem qualquer problema através de eixos aparafusados.
Rodas que não requerem muita manutenção
Proteção do fio para um funcionamento sem perturbações e pouca necessidade de limpeza.
Materiais inócuos
Corresponde aos decretos RoHS e REACH. Não contém carbonos aromáticos policíclicos e cromo6.
Produtos e Suporte
Casos e Competências Relacionados
Contato
Você está interessado em soluções individuais?
Fale conosco - estamos felizes em aconselhá-lo
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
Espanha
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: info.es@tente.com