Integral twin
2944UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Instituições médicas |
|---|---|
| Nome do produto | Integral twin |
| Tipo de produto | Rodízio giratório com travão central, total ou direcional |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 125 KG |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 125 KG |
| Capacidade de carga estática | 375 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
| altura total | 129 mm |
| Largura geral | 63 mm |
| Peso global | 1,04 KG |
| Certificação | Testado e monitorizado por TÜV SÃ1⁄4d |
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão |
Suporte
| Material | Folha de aço, média |
|---|---|
| Em forma de garfo | Roda dupla com suporte |
| rolamento giratório | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor | Cinzento branco (RAL9002), Cinzento branco (RAL9002) |
| offset | 31 mm |
| Raio giratório | 85 mm |
| interferência giratória | 170 mm |
| Diâmetro do dome | 61,5 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Poliamida |
|---|---|
| Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da roda | Cinzento branco (RAL9002) |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 100 mm |
| Largura do piso | 15 mm |
| Largura da roda | 15 mm |
| Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
| Dureza do piso (D) | 42 Shore D |
Encaixe
| Tipo de fixação | Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 32 mm |
| Comprimento do furo | 51 mm |
| Posição da rosca do furo | 7 mm |
| Quantidade de furos: parafusos de fixação | 4 |