Studium przypadku
Jedna z naszych wyjątkowych kompetencji: zabezpieczanie
Schuchmann gmbH & Co. Kg projektuje urządzenia wspomagające dla dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, aby osoby te łatwiej i wygodniej mogły uczestniczyć w życiu codziennym. Bezpieczeństwo i bezproblemowa obsługa są szczególnie ważne dla specjalistów z Hasbergen.
Urządzenia wspomagające mobilność firmy Schuchmann wznoszą ważny wkład w integrację społeczną. Za pomocą balkoników, chodzików, trycykli oraz krzeseł terapeutycznych, dzieci i młodzież mogą swobodniej się poruszać, bawić się z innymi i wygodniej razem się uczyć. Jednym z osiągnięć na tym polu jest krzesło terapeutyczne Madita-Fun. Ma ono indywidualnie regulowane siedzisko, które może służyć jako wysokie krzesło i zapewnia dzieciom mobilną podporę. Nasze zadanie: dostarczyć inteligentne rozwiązanie, które jeszcze bardziej poprawia mobilność i ergonomię, zapewniając też najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Nasz zestaw kołowy z podwójnymi kołami Linea Safety oferuje rozwiązanie, które jest dokładnie dopasowane do wymagań firmy Schuchmann i doskonale uzupełnia krzesło terapeutyczne Madita-Fun. Jego bezkompromisowa jakość nigdy nie przestaje imponować. Jest też dostępny w różnych rozmiarach i ma niezawodny układ blokujący zestaw kołowy. Kiedy użytkownik uruchomi dźwignię blokującą, zestawy kołowe można wprawić w ruch.
Kiedy użytkownik zwolni dźwignię blokującą, zestawy kołowe natychmiast automatycznie się zatrzymują.
Jednak zanim zamontowaliśmy zestaw kołowy na krześle Madita-Fun, najpierw skupiliśmy naszą uwagę na czymś innym: mianowicie na obrazie całościowym. Zadaliśmy sobie pytanie: Jak nasz zestaw kołowy mógłby ulepszyć ogólną przyjazność krzesła terapeutycznego dla użytkownika? Jak moglibyśmy jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo i elastyczność? Na koniec, w jaki sposób możemy promować samodzielność dzieci i młodzieży poprawiając jednocześnie ich mobilność?
Wypracowaliśmy odpowiedzi na te pytani w ścisłej współpracy z firmą Schuchmann i dokładnie dopasowaliśmy Linea Safety do potrzeb młodych użytkowników.
Projektanci zaprojektowali dźwignię blokującą i odblokowującą zestawy kołowe ergonomiczną i łatwiejszą w użyciu. W dodatku to inteligentne rozwiązanie zapewnia najwyższy stopień niezawodności. Zatem, krzesło pozostaje w bezpiecznym położeniu jeżeli zepsuje się cięgno Bowdena, nawet przy nachyleniu do 10 procent.
Torsten Schuchmann, Dyrektor Schuchmann GmbH & Co. KG
Nasz zestaw Linea Safety gwarantuje zaufanie młodych użytkowników orz ich rodziców i opiekunów. Gwarantuje, że dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami mogą nie tracąc pewności siebie uczestniczyć w cogodzinnym życiu. Z łatwością można dosięgnąć ergonomicznie zaprojektowanej dźwigni do blokowania zestawów kołowych i bez problemu ją obsługiwać.
Kiedy krzesło jest używane, może zostać przysunięte do stołu lub do zabawki, a następnie znowu odsunięte. Kiedy dźwignia zostaje zwolniona, krzesło natychmiast się zatrzymuje.
Właśnie w ten sposób zestaw Linea Safety zawsze i wszędzie gwarantuje ulepszoną mobilność, a także najwyższy poziom bezpieczeństwa.