Rodzina produktów
ZETA

Zoptymalizowany mechanizm sterujący
Blokada kierunkowa w celu poprawy możliwości kierowania na łukach i łatwości jazdy w linii prostej na zestawach platform transportowych.
Szybka konserwacja
Łożyska zwrotne smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę dla ułatwienia konserwacji.
Zoptymalizowana blokada kierunkowa
Blokada kierunkowa może zostać dostosowana do Twoich wymagań jako 2x180°.
Łatwe sterownie
Głowica skrętna z podwójnym łożyskiem kulkowym
Ergonomiczny pedał nożny
Pedał XL do obsługi, extra długi i zapewniający łatwy dostęp do ręcznej blokady kierunkowej.
Niski poziom drgań podczas transportu
Bardzo miękkie koła z dobrymi właściwościami pochłaniania drgań.
Niezawodna przyczepność
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem przyczepności, aby dobrze trzymały się mokrego i śliskiego podłoża.
Stabilne po unieruchomieniu
Całkowita blokada do równoczesnego blokowania koła i obudowy skrętnej.
Przyjazne dla użytkownika pod względem ergonomicznym
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia, aby odciążyć użytkownika.
Zwiększone bezpieczeństwo pracy.
Częściowo elastyczna ochrona stopy, aby zmniejszyć wypadkowość. Również do użytku na nierównych podłożach.
Automatyczne dostosowanie
Po podniesieniu, zestaw kołowy automatycznie dopasowuje się do kierunku jazdy.
Dopasowanie kolorystyczne
Kolory można dopasować do projektu produktu.
Sprawdzona jakość
Badane na zgodność z normami europejskimi we własnym laboratorium badawczym.
Konstrukcja przystosowana do dużych obciążeń
Obudowa wykonana z bardzo ciężkiej stali dla zapewnienia dużej nośności.
Koła o niskim zużyciu
Koła z twardego plastiku o wyjątkowo niskich właściwościach zużyciowych.
Utwardzona głowica skrętna
Wzmocnione i hartowane cieplnie osłony łożysk.
Niezakłócone użytkowanie
Łożysko skrętne z pierścieniem przeciwpyłowym dla zapewnienia ciągłego, niezakłóconego ruchu.
Zawsze nadają się do mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej.
Cicha jazda
Szczególnie miękkie wersje koła dla zapewnienia cichego środowiska pracy.
Niepozostawiający śladów ruch
Koła o zmniejszonym ścieraniu i małych wymaganiach dotyczących czyszczenia.
Niebrudzące
Niebrudzące w kontakcie z podłożem ze względu na długie okresy postoju.
Wymiana części z zachowaniem zasad ochrony zasobów
Gwintowane głowice pozwalają na bezproblemową wymianę koła.
Koła wymagające minimalnej obsługi technicznej
Osłony przeciwwłóknowe zapewniające niezakłóconą pracę przy minimalnym nakładzie pracy na czyszczenie.
Z materiałów bezpiecznych
Zgodne z regulacjami dyrektyw RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu(VI).
Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy
TENTE Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak k.
Polska
Phone: +48 61 657 61 00
Fax: +48 61 657 61 09
Email: info.pl@tente.com