ICS
5328UAX125P51 INOX 7001
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | ICS |
|---|---|
| Typ produktu | Kółko stałe |
| nośność przy 3 km/h | 100 KG |
| Statyczna nośność | 200 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C |
| wysokość całkowita | 166 mm |
| Szerokość całkowita | 52 mm |
| Waga całkowita | 0,76 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Obudowa
| Materiał | Poliamid |
|---|---|
| kształt widelec | Wąski |
| łożysko obrotowe | Trzpień , obrotowy |
| Kolor | Srebrnoszary (RAL7001), Srebrnoszary (RAL7001) |
| Średnica kopuły | 52 mm |
Koło
| Materiał ciała | Poliamid |
|---|---|
| materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione |
| Kolor koło | Srebrnoszary (RAL7001) |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 125 mm |
| Szerokość bieżnia | 32 mm |
| Szerokość koło | 32 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
| Twardość bieżnia (D) | 42 Shore D |
Mocowanie
| Typ mocowania | Płytka prostokątna |
|---|---|
| Długość płytki | 95 mm |
| Szerokość płytki | 70 mm |
| Długość otworu płytki (maksymalna) | 50 mm |
| Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 75 mm |
| Średnica otworu płytki | 11 mm |