Case-studie

En av våre enestående kompetanser: garanti.

Les mer

Det finnes en komponent som er en grunnleggende del av terapistoler for funksjonshemmede mennesker: sikkerheten.

Både brukerne og pleierne må kunne stole på mobilitetshjelpemidlet – dette gjelder i like stor grad under framdrift som ved parkering. Derfor har vi tatt terapistolene til vår kunde Schuchmann nærmere i betraktning og forbedret sikkerheten ytterligere – takket være det individualiserte TENTE Linea safety med bremsesystem.

Utgangspunktet

Schuchmann GmbH & Co. KG utvikler hjelpemidler som støtter funksjonshemmede barn og ungdommer i å delta i hverdagslivet på en mer komfortabel måte. Spesielt viktig for spesialistene fra Hasbergen er sikkerheten og en problemfri håndtering.  

På leting etter det perfekte hjulet

Med mobilitetshjelpemidlene yter Schuchmann et viktig bidrag til inklusjon. Ved hjelp av gåtrenere, trehjulssykler og terapistoler kan barn og ungdom bevege seg fritt, leke med andre uten problemer og lære i fellesskap på komfortabelt vis. En av nyvinningene på dette området: terapistolen Madita-Fun. Den har en individuell tilpasset seteenhet som bl.a. brukes til høy stol, og fremmer barnas mobilitet. Oppgaven for oss: En intelligent løsning som forbedrer mobiliteten og ergonomien videre – og samtidig garanterer høyeste sikkerhet.

Vår intelligente mobilitetsløsning

Med dobbelthjulet Linea safety byr vi på en løsning som er innrettet nøyaktig til kravene til Schuchmann – og som passer optimalt til terapistolen Madita-Fun. Det overbeviser i kraft av kompromissløs kvalitet, fås i flere størrelser og har et pålitelig bremsesystem: Hvis brukeren betjener bremsespaken, kan hjulene settes i bevegelse.

Hvis den slippes, stanses de automatisk og blir straks stående stille. Før vi monterte hjulet på Madita-Fun, rettet vi imidlertid blikket på noe annet, på størrelse og på helhet. Vi spurte oss selv: Hvordan kan hjulet vårt øke hele brukervennligheten til terapistolen? Hvordan lar sikkerhet og fleksibilitet seg øke enda mer? Og hvordan gjør vi for å fremme selvstendigheten til barn og unge, ikke bare forbedre mobiliteten?

Svarene behandlet vi i tett samarbeid med Schuchmann, og innrettet Linea safety nøyaktig i henhold til behovene til ungdommer: Utviklerne utformet spaken for å låse og løsne hjulene ergonomisk og forenklet håndteringen. Og selvsagt overbeviste den intelligente løsningen med høyeste pålitelighet: Slik står også stolen sikkert hvis vaiertrekket mellom hjul og spak skulle ryke – og det også i bakker på inntil 10 % stigning.

TENTE har forstått våre sikkerhetskrav godt, og implementert disse på enestående måte.

Torsten Schuchmann, adm.dir., Schuchmann GmbH & Co. KG

Alltid sikker

Vårt Linea safety fester tilliten til både de unge og foreldre samt pleiere. Du garanterer at de funksjonshemmede barna og ungdommene settes i stand til å delta i hverdagen uten hindringer. Den ergonomiske spaken til bremsesystemet er enkelt å nå og kan betjenes uten problemer.

Ved betjening lar terapistolen seg kjøre komfortabelt inntil bordet eller leketøyet eller fjerne seg. Hvis spaken slippes løs, stanser den med én gang. Dermed garanterer Linea safety alltid en forbedret mobilitet overalt, og det med høyeste sikkerhet.

Beslektede saker og kompetanser

Safety first: automatisk hjulbrems

Et hjul som vi gleder en spesiell partner: miljøet.

Inspirasjon for markedene

Ta kontakt med

Er du interessert i individuelle løsninger?

Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd

* Obligatoriske felt

Løsninger for dine individuelle behov. Ikke nøl med å kontakte oss personlig.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com