Agila twin
2976PJH075P54 offset-28 no-Cr-VI
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
| Productnaam | Agila twin |
|---|---|
| Toepassingen | Professioneel Meubilair, Professionele schoonmaakwagens |
| Producttype | Wielen met centrale , Totale vergrendeling |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 100 KG |
| Statisch draagvermogen | 200 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 103 mm |
| Totale breedte | 71 mm |
| Totaal gewicht | 0,58 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Slijtage | |
| Corrosiebestendigheid |
Behuizing
| Materiaal | Staalplaat, medium |
|---|---|
| Vork Vorm | Behuizing met twee Wiel |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Kleur | Geel gepassiveerd, Geel gepassiveerd |
| Offset | 28 mm |
| Zwenk radius | 65,5 mm |
| Draaicirkel | 131 mm |
| Diameter koepel | 65 mm |
Wiel
| Materiaal wielkern | Polypropyleen |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lagering | Glijlager, Glijlager |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wielkleur | Leigrijs (RAL7015) |
| Diameter wiel | 75 mm |
| Breedte Loopvlak | 25 mm |
| Wielbreedte | 25 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A |
Fitting
| Type pasvorm | Rechthoekige plaat met remelementen |
|---|---|
| Lengte plaat | 70 mm |
| Breedte plaat | 55 mm |
| Lengte plaatgat (minimaal) | 51 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 41 mm |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 51 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 57 mm |
| Diameter plaatgat | 5,5 mm |