Productfamilie
INTEGRAL TWIN

Verbeterde rijstabiliteit
Richtingvergrendeling voor verbeterde rijstabiliteit in bochten en eenvoudig rechtdoor rijden op lange stukken.
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meer dan een wiel via de centrale besturingshendel.
Praktische systeemoplossing
Alle technische componenten van de centrale vergrendeling voor eenvoudige integratie.
Licht bestuurbaar
Zwenklager met precisiekogellager.
Meertraps schakelfunctie
Tot drie schakelstanden: richtingvergrendeling, totale vergrendeling of volledige mobiliteit.
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbel wiel met hoge wendbaarheid door differentieelwerking.
Bewezen geleidbaarheid
Geleidend ontwerp om gebruikers en elektrische apparatuur te beschermen tegen elektrostatische ontlading.
Geteste veiligheid
Door TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm.
Veilige stand
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en stuurhuis.
Geïntegreerde kabelbescherming
Kabelbeveiliging ter bescherming van kabels die op de grond liggen.
Kleuraanpassing
Kleuren aan te passen aan het productdesign.
Individuele branding
Te bedrukken met eigen logo.
Bekroond design
Bekroond met prestigieuze prijzen toegekend door internationale jury's.
Bewezen kwaliteit
Europese norm in ons eigen testlaboratorium getest.
Duurzaam wasbaar
Alle metalen componenten zijn van roestvrij staal.
Stabiele stand
Extreme torsiestijfheid voor een stabiele stand van operatietafels of zware toepassingen.
Componenten bestand tegen chemicaliën
Ongevoelig voor veel reinigingsmiddelen en chemische stoffen.
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers tegen vuil en water.
Zeer stabiele constructie
Dragende behuizing van plaatstaal voor zware belasting.
Onmerkbare beweging
Wielen met verminderde slijtage en minder behoefte aan reiniging.
Verkleuringsvrij gebruik
Geen contactverkleuring bij langere standtijden.
Onderhoudsvrije wielen
Storingsvrije loop met weinig vereist onderhoud.
Minder reiniging
Dankzij de overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen eenvoudig en snel te reinigen.
Veilige materialen
Voldoet aan RoHS- en REACH-regelgeving. Bevat geen polycyclische aromatische koolstoffen en chroom6.
Neem dan zeker contact op via onderstaand formulier en dan laten we u zo snel mogelijk iets weten.
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
België
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com