Casestudies
Meer veiligheid voor medewerkers – en een optimale bescherming van goederen
Het One World Trade Center in New York, The Marq in Singapore en One One One Eagle Street in het hart van Brisbane in Australië hebben een ding gemeen: De gevels zijn gemaakt van het glas van de INTERPANE-groep. Het bedrijf is een dochteronderneming van AGC Glass Europe, dat bij het Japanse glasconcern Asahi Glass Co., Ltd. hoort. Het bedrijf biedt wereldwijd werk aan 50.000 medewerkers.
Het INTERPANE-productassortiment omvat float- en wit glas, hoogwaardig gecoat thermisch glas, geluidsisolerend en zonwerend isolatieglas, veiligheidsglas, beglazing voor design en vormgeving en producten voor zonne-energietoepassingen.
Daarnaast levert het bedrijf glaselementen voor regionale en internationale grootschalige bouwprojecten, evenals de lokale kozijnbouwmarkt en is een van de weinige fabrikanten ter wereld die gecoate beglazing produceren met een opmerkelijke afmeting van maximaal 18 meter lang, 3,21 meter hoog en een glasdikte van maximaal 20 millimeter.
Bij de productie en veredeling van haar glasproducten, hecht INTERPANE veel belang aan de werkveiligheid. Het bedrijf heeft een proactief nultolerantiebeleid. Hiermee streeft de glasfabrikant naar het voorkomen van ongevallen op het werk en het duurzaam beschermen van de gezondheid van zijn medewerkers, evenals het vergroten van het bewustzijn van de risico's. Alle processen worden overeenkomstig gepland en geoptimaliseerd, er worden regelmatige risicobeoordelingen uitgevoerd en alle ongevallen worden in detail geanalyseerd.
Dit geldt natuurlijk ook voor het vervoer van glasplaten, waarvan sommige 20 vierkante meter groot zijn. Om veilig transport te garanderen in het productieproces, worden de op maat gemaakte onbewerkte glazen op transportwagens geladen. Afhankelijk van de bestelling kunnen de afmetingen oplopen tot ongeveer zeven en een halve meter lang en ongeveer drie meter hoog. Het totale gewicht kan oplopen tot 2,5 ton.
Op het gebied van arbeidsveiligheid vormt dit een opmerkelijke uitdaging. Als de zwaar belaste transportwagens te snel rijden of obstakels en hobbels tegenkomen, kunnen ze de enkels van werknemers raken of over hun voeten rijden. Om verwondingen te voorkomen, heeft INTERPANE twee verschillende voetbeschermingssystemen gebruikt maar beide voldeden niet aan de hoge veiligheidseisen en praktische voorwaarden: Hoewel een onbuigzaam systeem geschikt was voor transport op een vlakke ondergrond, raakte de voetbescherming al snel de grond als de wagens ongunstige bodemcondities troffen. Het resultaat: abrupt stoppen of zelfs kantelen van de transportwagen.
Een soortgelijk risico bestond ook bij een buigzame beveiliging. Deze voetbescherming kan onder de wielen komen en de wielen blokkeren. Beide modellen vormden dus een risico voor zowel de medewerkers als de te vervoeren goederen. De glasfabrikant had daarom een voetbescherming nodig die het hoogste niveau van veiligheid biedt in overeenstemming met de preventiestrategie van het bedrijf.
Om de acuut gevaarlijke situatie te neutraliseren, hebben we voor de korte termijn een stevige voetbescherming van metaal geleverd, die ook de handling van de wagens aanzienlijk verbeterde. Tegelijkertijd zijn we begonnen met het ontwikkelen van een compleet nieuwe voetbeschermer om nieuwe normen te stellen op het gebied van arbeidsveiligheid en mobiliteit bij de productie en montage van glas.
Het doel was maximale flexibiliteit bij het rijden over hobbels en andere obstakels en maximale stabiliteit om elk contact tussen voet en wiel te voorkomen. Daarvoor rekenden we op een perfecte combinatie van stijve stalen elementen en flexibel natuurlijk rubber: Om de medewerkers optimaal te beschermen, bevinden zich voor en achter het wiel van de transportwagen beweegbare flappen van rubber met een hardheid van 80 Shore. Ze zijn zo gevormd dat ze rond het wiel worden gedrukt van zodra het wiel en de voet in contact komen. Dit voorkomt dat de voet onder het wiel komt en bekneld raakt.
De tweede veiligheidsfunctie bestaat uit een harde beschermbeugel bevestigd aan de zijkant van het wiel. Deze zorgt ervoor dat de voet bij aanraking langs het wiel wordt geleid. Dankzij deze twee elementen zijn de voeten optimaal beschermd in elke denkbare hoek van het ongewenste contact. Tegelijkertijd kunnen eventuele bodemomstandigheden gemakkelijk worden overwonnen en kan het waardevolle glas veilig worden getransporteerd.
De oplossing voldeed volledig aan de verwachtingen van het bedrijf en werd door de veiligheidscoördinator van de INTERPANE-groep aanbevolen voor alle fabrieken.
Tobias Rüther, veiligheidscoördinator Interpane Group
Natuurlijk hebben we tijdens de ontwikkeling ook rekening gehouden met de thermische omstandigheden die een rol spelen bij de productie en montage van glaselementen en in bijna alle andere gebieden van de industriële productie.
Zo is onze mobiliteitsoplossing geschikt voor gebruik bij min 40 graden onder nul tot 80 graden boven nul.