Puretech
PVR250x50-@20
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
| Productnaam | Puretech |
|---|---|
| Toepassingen | Industriële verbruiker |
| Producttype | Wiel |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 205 KG |
| Statisch Draagvermogen | 410 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totaal gewicht | 2,87 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart |
| Lager | Rollager |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Asgatdiameter | 20 mm |
| Naaflengte | 58 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 85 Shore A |