Maxtech
UAR 125x38-Ø12
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
| Productnaam | Maxtech |
|---|---|
| Toepassingen | Machines en werkplaatsapparatuur, Professionele schoonmaakkarren, Sterilisatie, Winkelkar |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 300 KG |
| Statisch Draagvermogen | 600 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totaal gewicht | 0,32 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polyamide |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager | Rollager |
| Kleur Wiel | Blauwgrijs (RAL7031) |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 38 mm |
| Asgatdiameter | 12 mm |
| Naaflengte | 44,4 mm |
| Wielbreedte | 38 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |