Integral

2046UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN:
4031582300246
Productnummer:
00004901
Heb je nog niet het juiste product gevonden, heb je speciale eisen of ben je geïnteresseerd in individuele oplossingen? Neem contact met ons op.

Prijs op verzoek

Hoeveelheid

Crossselling

Crossselling

Integral

2044UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

Zwenkwiel met dubbele rem of fixeermogelijkheid, frame van geperst staal, verzinkt, huis van hoogwaardig kunststof, precisiekogellager in wiel en zwenklager, stift met schakelnok voor profielstangen. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers Tip: TÜV Süd gecertificeerd product.

Accessories

Accessories

Accessory

Adapter m. Gew. Stift

Adapter om ronde buis voor schakelpedaal op te nemen  
Accessory

Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Schakelhefboom 24 mm. voor funktieoverbrenging op het tweede wielenpaar.  
Accessory

Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

 
Accessory

Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Schakelhefboom 65 mm. voor funktieoverbrenging op het tweede wielenpaar  
Accessory

Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

lagerbus om schakelstang te ondersteunen  
Bushing

Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

reduceerhuls, vierkant
Accessory

Profilstahl 6kt-11x1000

 
Bushing

Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

reduceerhuls, vierkant