Compacta
2198UOI030P60-45X20 (58)
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
| Productnaam | Compacta |
|---|---|
| Toepassingen | Detailhandel, Winkelkar |
| Producttype | Bokwiel |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 30 KG |
| Statisch Draagvermogen | 60 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 34 mm |
| Totaal gewicht | 0,03 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Vork
| Materiaal | Staalplaat, medium |
|---|---|
| Vork Vorm | Hoekig |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polyamide |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
| Lager | Glijlager met tussenbus |
| Loopvlak | Hard Loopvlak |
| Wieldiameter | 30 mm |
| Breedte Loopvlak | 15 mm |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
|---|---|
| Lengte plaat | 45 mm |
| Breedte plaat | 20 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 35 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 35 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 5,5 mm |