Alpha
3477PVR080P62 (8)
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
| Productnaam | Alpha |
|---|---|
| Toepassingen | Automobiel, Catering, Detailhandel, Industriële verbruiker, Logistiek voor de detailhandel, Machines en werkplaatsapparatuur, Medische instellingen, Oplossingen voor opslag, Stedelijke mobiliteit, Winkelkar |
| Producttype | Zwenkwiel met dubbele rem |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 75 KG |
| Statisch Draagvermogen | 150 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 108 mm |
| Totaal gewicht | 0,91 KG |
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
| Offset | 44,5 mm |
| Zwenk radius | 123 mm |
| Uitzwenking | 246 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart |
| Lager | Rollager |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Breedte Loopvlak | 35 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 85 Shore A |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
|---|---|
| Lengte plaat | 105 mm |
| Breedte plaat | 80 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 77 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 60 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 9 mm |