Alpha
3478POR125P62
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Automobiļi, Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Iepirkumu ratiņi, Mazumtirdzniecības loģistika, Medicīnas iestādes, Noliktavu risinājumi, Pilsētu mobilitāte, Rūpnieciskais patērētājs, Tirdzniecība, Ēdināšana |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Alpha |
| Produkta veids | Fiksēts atbalsta ritenis |
| Kravnesība pie 4 km/h | 200 KG |
| Statiskā kravnesība | 400 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 155 mm |
| Kopējais platums | 85 mm |
| Kopējais svars | 0,57 KG |
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
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
|---|---|
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
| Protektors | Ciets protektors |
| Ritenis krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
| Riteņa diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 40 mm |
| Riteņa platums | 40 mm |
| Protektora cietība (D) | 65 Krasts D |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
|---|---|
| Plāksnes garums | 103 mm |
| Plāksnes platums | 85 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 77 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 60 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 77 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 9 mm |